(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MC Nylon เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและการขึ้นรูปโมโนเมอร์ไนลอนซึ่งเป็นวัสดุหลักภายใต้ความดันบรรยากาศ ข้อนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ซึ่งไม่พบในสินค้าฉีดขึ้นรูปและอัดรีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
MC703HL-20-500 |
MC703HL-25-500 |
MC703HL-30-500 |
MC703HL-35-500 |
MC703HL-40-500 |
MC703HL-45-500 |
MC703HL-50-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 915.49 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ||
฿ 1,415.68 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ||
฿ 2,021.14 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | ||
฿ 2,231.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | ||
฿ 2,392.01 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ||
฿ 2,881.69 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | ||
฿ 3,808.57 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | MC ไนล่อน | เกรด โดยละเอียด | MC703HL | สี | สีม่วง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 500 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง