(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Blank Plug รุ่น BC-C1 ได้รับการผลิตแบบปราศจากน้ำมัน ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
รหัสสินค้า |
---|
BC1/2-C1 |
BC1/4-C1 |
BC1/8-C1 |
BC4-C1 |
BC6-C1 |
BC8-C1 |
BC10-C1 |
BC12-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 ของส่วนที่สอดเข้าไป (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 ของส่วนที่สอดเข้าไป (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.43 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 1/2 | ||
฿ 265.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 1/4 | ||
฿ 201.15 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 1/8 | ||
฿ 196.87 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | - | ||
฿ 260.41 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | - | ||
฿ 344.27 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | - | ||
฿ 526.60 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | - | ||
฿ 617.43 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กเปล่า | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง