1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

APS-GMD ซีรีส์ กระบอก โลหะ กระบอกสูบ ไฟฟ้ากระแสตรง 2/3 ชนิด ขดลวด

APS-GMD ซีรีส์ กระบอก โลหะ กระบอกสูบ ไฟฟ้ากระแสตรง 2/3 ชนิด ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,678.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กิจการ LED ไฟบอกสถานะ 360 °ยืนยัน
·เลือกจากประเภท แบบฝัง/ ไม่ แบบฝัง
· NO / NPN / PNP เอาต์พุต
· ระยะตรวจจับ สูงสุด 24 มม

รหัสสินค้า
APS3-12GMD-E2
APS3-12GMD-Z
APS7-18GMD-E
APS7-18GMD-E2
APS7-18GMD-Z
APS10-30GMD-E
APS10-30GMD-E2
APS10-30GMD-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะการทำงานที่กำหนด (มม.) รับประกันระยะการทำงาน (มม.) แรงดันใช้งาน จำนวนสายไฟ การสลับ เอาต์พุต รูปทรง เครื่องวัดความถี่ วงจรการทำงาน

฿ 2,351.67

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 98 วัน 3.002.2010 to 30VDC3DC PNPกระบอกสูบ (M12)300 Hz

฿ 3,460.00

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 3.002.2010 to 30 VDC2DCกระบอกสูบ (M12)300 Hz

฿ 1,678.33

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 7.005.6010 to 30VDC3DC NPNกระบอกสูบ (M18)100 เฮิร์ต

฿ 2,421.67

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 7.005.6010 to 30VDC3DC PNPกระบอกสูบ (M18)100 เฮิร์ต

฿ 2,236.67

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 7.005.6010 to 30 VDC2DCกระบอกสูบ (M18)100 เฮิร์ต

฿ 3,171.67

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 10.008.1010 to 30VDC3DC NPNกระบอกสูบ (M30)100 เฮิร์ต

฿ 3,171.67

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 98 วัน 10.008.1010 to 30VDC3DC PNPกระบอกสูบ (M30)100 เฮิร์ต

฿ 4,755.00

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMD 1 ชิ้น 2 วัน 10.00810 to 30 VDC2DCกระบอกสูบ (M30)100 เฮิร์ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เซนเซอร์ ความใกล้ชิดอุปนัย ชนิดแบบติดตั้ง ติดตั้งแบบเรียบ โหมด การ โหมด แบบปกติเปิด (NO)
ความยาวสายไฟ (มิเตอร์วัดไฟ) 1.00 วัสดุ ปฏิกิริยา เหล็ก/โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อุณหภูมิแวดล้อม (°C) -25°C ถึง 70°C
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP67 วัสดุ โลหะ เครื่องตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 500 VAC