(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วเหล็กหล่อ ประหยัดและแข็งแรงชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส ลซึ่งมีความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่า บรอนซ์เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อที่ทำจากเหล็กเนื่องจาก การกัดกร่อน เกิดจากความต่างศักย์ของการ หน้าสัมผัส จะถูกระงับ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCMB340 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | Class 600 | ประเภท บอลวาล์ว | สอง สเตจ รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) |
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 8B (10 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 8B (10 A) |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB2-3/8 ในชุด มินิบอล บอลวาล์ว ข้อต่อท่อ รูป เหล็กหล่ออบเหนียว (สำหรับใช้งานทั่วไป), ชนิด มือจับก้านโยก , รูลดขนาด ขนาด 2 สเตจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง