(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก แหวนรอง BD และ น็อตหกเหลี่ยม รับการ คลองเลื่อย โดยใช้เทคโนโลยีการประกอบเฉพาะ ยาง จะจับกับ สลักเกลียว ฝ่ายตรงข้ามเมื่อขันแน่นเพื่อให้ได้ผลการ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
·มีฤทธิ์ป้องกันการคลายตัวสูงเนื่องจาก คุณสมบัติ ในการทำให้หมาด ๆ ของ ยาง และการที่ ยาง สัมผัสกับวัตถุที่ขันแน่นส่งผลให้เกิดการดูดซับเสียงและผลของ ฉนวนกันความร้อน และไม่ทำให้ พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น เกิดรอยขีดข่วน
รหัสสินค้า |
---|
BW-M5X8X12-3W |
BW-M5X8X12-C |
BW-M5X8X12-S |
BW-M5X8X12-U |
BW-M6X10X14-3W |
BW-M6X10X14-C |
BW-M6X10X14-S |
BW-M8X12X18-3W |
BW-M8X12X18-C |
BW-M8X13X18-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,634.84 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | ||
฿ 5,806.45 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.8 | ||
฿ 28.10 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.8 | ||
฿ 5,806.45 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.8 | ||
฿ 4,645.16 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | ||
฿ 4,064.52 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1 | ||
฿ 97.15 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | |||
฿ 3,846.86 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | ||
฿ 3,387.10 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | ||
฿ 101.91 | OPG NUTS WITH BONDED WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น๊อตตัวเมีย แหวนสปริงจาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง