(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เกลียว เกลียว (PT);วัสดุ: สเตนเลส/SUS304/316/316 L/ เหล็กกล้าคาร์บอน/S25C SS;ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.35 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 346.37 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 471.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 513.88 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 125.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 339.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 471.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 513.88 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 125.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 344.73 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 502.99 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 548.95 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 142.74 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 411.06 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 642.58 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 732.00 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 202.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 615.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 864.39 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 987.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 318.72 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1B (25 A) | ||
฿ 701.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,383.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,579.35 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | ||
฿ 436.92 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,234.45 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,162.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,469.68 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 460.83 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,931.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,027.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,471.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 596.20 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 2B (50 A) | ||
฿ 2,628.00 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | ||
฿ 4,434.58 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | ||
฿ 5,070.97 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 2B (50 A) | ||
฿ 898.06 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 4,315.64 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,669.46 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS) | 3B (80 A) | ||
฿ 8,306.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง