1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS แบบเต็มรู มือจับแบบคันโยก (รหัสสินค้า)

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS แบบเต็มรู มือจับแบบคันโยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,269.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่องผลิตจาก SCS14 ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ให้มีอัตราการไหลสูงสุดหากมีแรงดันของเหลวน้อย

รหัสสินค้า
TSS-01-08RC
TSS-01-10RC
TSS-01-15RC
TSS-01-20RC
TSS-01-25RC
TSS-01-32RC
TSS-01-40RC
TSS-01-50RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)
วัสดุ และสีของการ มือจับ

฿ 2,269.72

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)-20~ 180504893SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 2,269.72

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)-20~ 160504893SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 3,229.55

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)-20~ 160654993SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 3,835.70

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)-20~ 1607056123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 4,620.96

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)-20~ 1608861123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 5,839.51

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)-20~ 16010068123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 7,731.37

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)-20~ 16011083200SCS13 (ชนิดไม่เคลือบ)

฿ 11,275.71

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 2B (50 A)2B (50 A)-20~ 16013294200SCS13 (ชนิดไม่เคลือบ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SCS14 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92
วิธีการใช้งาน คู่มือ