(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา ทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม ปลอดสารพิษ [สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น ฉบับที่ 20]
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม ปลอดสารพิษ และสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น ฉบับที่ 20
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,614.58 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5 | 100 | ||
฿ 1,841.00 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 6 | 100 | ||
฿ 2,188.02 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 7 | 100 | ||
฿ 2,535.04 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 8 | 100 | ||
฿ 2,700.07 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 9 | 50 | ||
฿ 3,024.34 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 10 | 50 | ||
฿ 3,348.62 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 11 | 50 | ||
฿ 3,672.89 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | 50 | ||
฿ 3,997.16 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 13 | 50 | ||
฿ 4,321.43 | CVK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 14 | 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ขาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง