(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์ รูป AU
·สำหรับประเภทระหว่าง 50 มม. ถึง 120 มม. จะใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว
·ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ขนาด 150 มม. ปิดผนึกพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่
รหัสสินค้า |
---|
C-2700120 |
C-2700150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เส้นผ่าศูนย์กลางรู F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,361.00 | MRK WHEEL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 120 | 27 | ชนิดเดี่ยว | 16 | ||
฿ 12,654.00 | MRK WHEEL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | มีหรือไม่มี เฟรม | ไม่มี เฟรม | คอร์/แกน | ด้วย คอร์/แกน แกน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง