(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อประตู สำหรับ ลูกกลิ้ง ประตูเลื่อน .
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดสนิทพร้อม ตลับลูกปืน คู่
· ล้อ:เหล็กหล่อเหนียว
· เฟรม:เหล็กกล้า แผ่น (เคลือบโครเมียม ไตรวาเลนท์ )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
C-1150100 |
C-1150150 |
C-1150200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,258.48 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 145 | 100 | 36 | 1200 | 115 | 115 | ||
฿ 11,941.58 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 250 | 150 | 43 | 2200 | 155 | 185 | ||
฿ 24,412.50 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 290 | 200 | 50 | 2500 | 200 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อเหนียว | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | โมเดลโทโร่ | วัสดุล้อ | โลหะ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชนิดคู่ |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง