(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์สแนปแบบบางที่มีความลึก 2.7 มม.
[คุณสมบัติ]
· แม้จะมีขนาดเล็กเป็นพิเศษ แต่ก็มีกลไกสแนปและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี
· สามารถใช้ในงานที่ต้องการประสิทธิภาพของพื้นที่และความน่าเชื่อถือสูง
รหัสสินค้า |
---|
D2MQ-1 |
D2MQ-1-TL |
D2MQ-1L |
D2MQ-1L-105 |
D2MQ-1L-TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.00 ฿ 36.46 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 2 | 0.4 | - | 0.5 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อแผงวงจร (แบบตรง) | 1.18 | ||
฿ 58.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 2 | 0.4 | เงินบริสุทธิ์ | 0.5 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อแผงวงจร (แบบมุมซ้าย) | 1.18 | ||
฿ 63.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 2.4 | - | 0.5 | ชนิดคันโยกแหนบ | ขั้วต่อแผงวงจร (แบบตรง) | 0.59 | ||
฿ 78.00 ฿ 74.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 2.4 | - | 50m | ชนิดคันโยกแหนบ | ขั้วต่อแผงวงจร (แบบตรง) | 0.59 | ||
฿ 58.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ใบไม้ | - | Up to 1 | 2.4 | เงินบริสุทธิ์ | 0.5 | ชนิดคันโยกแหนบ | ขั้วต่อแผงวงจร (แบบมุมซ้าย) | 0.59 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -15:: 70 | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมพลาสติก | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท |
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 3 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 60 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 2.6 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 6.5 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 8.1 | ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง