(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษที่ให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
[คุณสมบัติ]
· เป็นหนึ่งในไมโครสวิตช์ที่ขายดีที่สุดของ Omron มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 0.1 A ถึง 10.1 A
· มีซีรีส์ที่ครอบคลุมพร้อมจำหน่ายสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่โหลดการทำงานต่ำไปจนถึงโหลดการทำงานสูง ตามข้อมูลจำเพาะด้านกำลังการปฏิบัติงาน
· มีความทนทานสูงถึง 30 ล้านครั้งโดยใช้โครงสร้างส่วนสปริง 2 อันที่มั่นคง
· นอกจากนี้ ยังมีชนิดที่มีช่องว่างหน้าสัมผัสตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไปด้วย และสามารถใช้กับการใช้งานที่เชื่อมต่อกันได้
รหัสสินค้า |
---|
SS-01GL13D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | รูปแบบ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | UL / CSA | Up to 2 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 3000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ เอิร์ล คันโยก | ขั้วต่อแผงวงจร | 1c | 0.49 | ชนิดทั่วไป (85°C) |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 400 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 6.4 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 10.2 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 19.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง