(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนะนำให้ใช้น็อต น็อตหกเหลี่ยม พร้อมหน้า สเตนเลส แตนเลสสำหรับเบาะรถยนต์และเครื่องจักรก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
NSFN3 |
NSFN4 |
NSFN6 |
NSFN8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,741.94 | NIK FLANGE NUT WITHOUT SERRATE | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.5 | ||
฿ 5,558.86 | NIK FLANGE NUT WITHOUT SERRATE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.7 | ||
฿ 3,797.34 | NIK FLANGE NUT WITHOUT SERRATE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1 | ||
฿ 43.79 | NIK FLANGE NUT WITHOUT SERRATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง