(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SCM SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, เหล็กออกไซด์สีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | การรักษา พื้นผิว _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 85.34 ฿ 38.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 88.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 84.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 90.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 92.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 80.52 ฿ 29.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 85.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 95.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 105.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 105.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 112.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 129.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 112.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 96.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 109.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 120.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 208.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 50 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 221.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 60 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 232.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 248.13 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 147.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 158.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | |
฿ 176.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 190.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 35 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 205.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 40 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง