(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความต้านทานการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และใช้ในคลีนรูมสำหรับอุปกรณ์สุญญากาศและภาชนะสุญญากาศ เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.72 ฿ 44.27 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 102.48 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13,897.15 | BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 108.19 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 117.29 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 155.23 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 155.23 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 174.19 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 96.00 ฿ 43.41 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 100.19 ฿ 44.84 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 106.67 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 113.42 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 17,589.68 | BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 128.90 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 19,200.00 | BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 100.19 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 100.19 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 106.67 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 94.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 117.29 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 125.03 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 147.87 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 117.29 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 106.67 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 108.19 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 117.29 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 128.90 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 147.87 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 185.81 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง