1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแฉก JIS-1996【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวกลมแฉก JIS-1996
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ระยะพิทช์ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน JIS เก่าและมาตรฐาน JIS ใหม่จะแตกต่างกันตามขนาด
    โปรดยืนยันความถูกต้องก่อนซื้อ
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูเกลียวมิลหัวกลมแฉก SUNCO, สกรูเกลียวมิลหัวกลมแฉก JIS-1996

รหัสสินค้า
CSPPNJ1-SUS-M4-6
CSPPNJ1-SUS-M4-8
CSPPNJ1-SUS-M4-10
CSPPNJ1-SUS-M4-20
CSPPNJ1-SUS-M4-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 4.45

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 106ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2,115.05

SA1 BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,273.53

SA1 BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,769.03

SA1 BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,044.96

SA1 BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์