(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือหมุนประแจ [วัสดุ]· สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
CHS-63-8-N |
CHS-63-10-N |
CHS-63-N |
CHS-80-10-N |
CHS-80-12-N |
CHS-80-N |
CHS-100-12-N |
CHS-100-14-N |
CHS-100-N |
CHS-125-14-N |
CHS-125-17-N |
CHS-125-N |
CHS-160-17-N |
CHS-160-N |
CHS-200-22-N |
CHS-200-N |
CHS-250-22-N |
CHS-250-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม K (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | รัศมีการหมุน R | ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.72 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 29 | 20 | 8 | ไม่ | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
฿ 1,286.72 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 29 | 20 | 10 | ไม่ | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
฿ 571.09 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 29 | 20 | - | - | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
฿ 1,398.32 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 34 | 23 | 10 | ไม่ | 80 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 1,398.32 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 34 | 23 | 12 | ไม่ | 80 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 754.73 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 34 | 23 | - | - | 80 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 1,742.28 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 38 | 25 | 12 | ไม่ | 100 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 2,092.15 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 38 | 25 | 14 | ไม่ | 100 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 1,046.01 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 38 | 25 | - | - | 100 | SSG-8,SSR-8 | ||
฿ 3,080.27 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 45 | 30 | 14 | ไม่ | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
฿ 3,080.27 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 45 | 30 | 17 | ไม่ | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
฿ 1,421.57 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 45 | 30 | - | - | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
฿ 3,813.81 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 50 | 33 | 17 | ไม่ | 160 | SSG-10,SSR-10 | ||
฿ 2,120.04 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 50 | 33 | - | - | 160 | SSG-10,SSR-10 | ||
฿ 4,768.30 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 57 | 38 | 22 | ไม่ | 200 | SSG-12,SSR-12 | ||
฿ 2,414.17 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 57 | 38 | - | - | 200 | SSG-12,SSR-12 | ||
฿ 5,355.77 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 63 | 42 | 22 | ไม่ | 250 | SSG-12,SSR-12 | ||
฿ 3,657.77 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 63 | 42 | - | - | 250 | SSG-12,SSR-12 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | สแตนเลส SCS13 | ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) |
---|---|---|---|---|---|
การเตรียมผิวของมือจับ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง