1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวเรือนตลับลูกปืนชนิดมีแหวนล็อคไพล็อต ทรงกลม (สแตนเลส) BCIS

ชุดตัวเรือนตลับลูกปืนชนิดมีแหวนล็อคไพล็อต ทรงกลม (สแตนเลส) BCIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,258.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบมีไพล็อต แหวนล็อค ทรงกลม (สแตนเลส) BCIS
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 12, 15, 20, 25 และ 30
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - สแตนเลส
ตัวเสื้อ - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
BCIS-6000ZZ
BCIS-6001ZZ
BCIS-6002ZZ
BCIS-6004ZZ
BCIS-6005ZZ
BCIS-6006ZZ
BCIS-6201ZZ
BCIS-6202ZZ
BCIS-6204ZZ
BCIS-6900ZZ
BCIS-6901ZZ
BCIS-6902ZZ
BCIS-6904ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก

฿ 1,258.56

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101350

฿ 1,303.00

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121352

฿ 1,475.42

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151460

฿ 1,953.99

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201877

฿ 3,100.32

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10251888

฿ 3,959.73

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10302096

฿ 1,471.07

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121556

฿ 1,600.19

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151764

฿ 2,256.24

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10202081

฿ 1,360.87

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101145

฿ 1,513.90

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121148

฿ 1,570.37

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151257

฿ 2,202.91

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201569

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ สเตนเลส
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 รูปทรง หน้าแปลน ชนิด แบบกลม
แหวนล็อค การมี ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่