(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียงสแตนเลสพร้อมช่องระบายอากาศ ความทนทานต่อการกัดกร่อนเพิ่มขึ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล
[คุณสมบัติ]
· มีรูปแบบที่หลากหลาย และคุณสามารถเลือกขนาดและวัสดุได้
· ชนิดทองเหลืองแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับใช้ในอุณหภูมิสูง
· ชนิดช่องระบายอากาศทองเหลืองป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกปนเปื้อนในอากาศ
· ชนิดสแตนเลสสามารถใช้เป็นชุดกรองน้ำและสารเคมีได้
· ชนิดเรซิ่นมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ออกแบบให้มีอัตราการไหลสูง (ชนิด CSN-H)
รหัสสินค้า |
---|
CSS-01FS |
CSS-02FS |
CSS-03FS |
CSS-04FS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 215.09 ฿ 131.12 | CHIYODA SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 17 | ถึง 20 | ||
฿ 248.68 ฿ 162.02 | CHIYODA SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 22 | ถึง 30 | ||
฿ 358.02 | SILECER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 30 | ถึง 30 | ||
฿ 532.08 | SILECER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 56 | ถึง 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | หน้าจอ SUS304 | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง