(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ เพลา เท่านั้น
· ยึดแหวนล็อคโดยใช้แรงจับยึด
รหัสสินค้า |
---|
GTW-1.5 |
GTW-2 |
GTW-2.5 |
GTW-3 |
GTW-3.0-SUS |
GTW-4 |
GTW-4.0-SUS |
GTW-5 |
GTW-6 |
GTW-7 |
GTW-8 |
GTW-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | 1.4 | 1.5 | 1.5 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 2.86 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 1.9 | 2 | 2 | เคลือบฟอสเฟต | |
฿ 0.50 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | 2.35 | 2.5 | 2.5 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 2.90 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 2.85 | 3 | 3 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 3.81 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | 2.85 | 3 | 3 | ไม่มี | |
฿ 3.63 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 3.8 | 4 | 4 | เคลือบฟอสเฟต | |
฿ 4.71 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | 3.8 | 4 | 4 | ไม่มี | |
฿ 3.10 ฿ 1.17 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 4.75 | 5 | 5 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 3.78 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | 5.7 | 6 | 6 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 1.40 | RETAINING RING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | 6.7 | 7 | 7 | เคลือบฟอสเฟต | |
฿ 4.74 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | 7.7 | 8 | 8 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 3.10 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็กกล้า | 8.65 | 9 | 9 | เคลือบฟอสเฟต |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง