1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แรงดึง , ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แรงดึง มีการเซาะร่อง

ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แรงดึง , ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แรงดึง มีการเซาะร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น จึงซึ่งไม่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 2 และ 10
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 6 และ 20
● ความหนา (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 3 และ 7
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : เกรด 0
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
F2-6
F3-7M
F3-8
F3-8M
F4-9
F4-9M
F4-10SALE
F4-10M
F5-10M
F5-11
F5-12M
F6-12
F6-12M
F6-14M
F7-15
F7-15M
F7-17M
F8-16SALE
F8-19M
F9-17
F9-17M
F9-20M
F10-18
F10-20M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงปะเมิน แรงประเมินพลวัติ
(N)
แรงประมิน แรงสถิตประเมิน
(N)
พร้อมกับ ร่อง ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง ID d1
(φ)

฿ 206.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 26314383ไม่มี-

฿ 296.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 373497440มี3.2

฿ 206.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 383.5212140ไม่มี-

฿ 296.00

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 383.5859771มี3.2

฿ 206.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 494221160ไม่มี-

฿ 296.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 494816771มี4.2

฿ 341.90

฿ 125.31

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4104.5355245ไม่มี-

฿ 266.48

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4104799771มี4.2

฿ 390.19

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 510410251156มี5.2

฿ 206.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 5114.5340245ไม่มี-

฿ 390.19

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51249121028มี5.2

฿ 206.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 6124.5390315ไม่มี-

฿ 296.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6124.515791835มี6.2

฿ 296.00

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 614518832023มี6.25

฿ 218.10

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 7155795630ไม่มี-

฿ 278.57

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 7155.534844128มี7.2

฿ 308.96

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 717626453146มี7.2

฿ 208.44

฿ 97.01

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8165535445ไม่มี-

฿ 308.96

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 819733994110มี8.2

฿ 223.74

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น 3 วัน 9175815710ไม่มี-

฿ 254.96

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 917533134128มี9.2

฿ 308.96

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 920733274110มี9.2

฿ 194.66

THRUST F* STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10185.5800710ไม่มี-

฿ 308.96

ISC THRUST F* STEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10206.547076243มี10.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนตลับลูกปืน แรงดึง บอล วัสดุของแหวนด้านในและแหวนนอก เหล็กกล้า ประเภทตลับลูกปืน ประเภทเปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด แรงดึง จำนวนแถวแหวนตลับลูกปืน แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า