(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ประเภท] ขาพินสแน็ป
[วัสดุ] SWRH57 ถึง 82 A หรือเทียบเท่ากับ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) 8 10 12 14 16 18 20 22
แยกจำหน่าย (ชิ้นเดียวก็สามารถซื้อได) กล่อง/แพ็ค
[ความยาว] L (มม.) 33 38 53 62 64 73 95
[กระบวนการเตรียมผิว] โครเมต ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
KS8-A-3W |
KS8-A-C |
KS10-A-C |
KS12-A-3W |
KS12-A-C |
KS14-A-3W |
KS16-A-3W |
KS16-A-C |
KS18-A-3W |
KS18-A-C |
KS20-A-3W |
KS20-A-C |
KS22-A-C |
KS-AM10-A-3W |
KS-AM14-A-C |
KS-AM22-A-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.53 ฿ 8.61 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 33 | ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 6.77 | PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 33 | โครเมต | |||
฿ 6.77 | PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | โครเมต | |||
฿ 7.50 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 53 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 18.10 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 53 | โครเมต | ||
฿ 35.24 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 62 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 16.26 ฿ 5.10 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 64 | ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 18.10 | PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 64 | โครเมต | |||
฿ 13.20 | PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 73 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 106.85 ฿ 74.89 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 73 | โครเมต | |||
฿ 53.03 | PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 95 | ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 93.34 ฿ 28.76 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 95 | โครเมต | |||
฿ 69.23 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 95 | โครเมต | |||
฿ 12.39 ฿ 11.44 | PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 1,384.77 | PIN | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 14 | กล่อง / แพ็กเกจ | 62 | โครเมต | ||
฿ 116.93 | PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 95 | ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | Snap ขาพิน | วัสดุ | SWRH57 ถึง 82 A หรือ B เทียบเท่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง