(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งสามทางตัวทีลดชนิดพิเศษ สีขาว เหมาะสำหรับท่อสปริงเกอร์และโฟมดับเพลิง
รหัสสินค้า |
---|
RSOT-32X25X25X25A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | จำนวนเกลียว 4 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.24 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | เสื้อยืดพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc | ประเภทของ สกรู 4 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง