(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับใช้ในอุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
CSB-01 |
CSB-02 |
CSB-03 |
CSB-04 |
CSB-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.24 ฿ 93.11 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | R | 19 | ถึง 20 | ||
฿ 205.90 | SILECER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | R | 37 | ถึง 40 | ||
฿ 287.87 | SILECER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | R | 55 | ถึง 60 | ||
฿ 458.46 | SILECER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | R | 85 | ถึง 90 | ||
฿ 162.00 | SILECER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 × 0.8 | M | 5 | 5 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ | ตัวเครื่อง เผาผนึก ทองเหลือง | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง