(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อทรง Y ตัวผู้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 138.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 146.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 150.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 139.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | M5X0.8 | สีดำ | ||
฿ 137.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 | M5X0.8 | สีขาว | ||
฿ 137.27 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 134.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 132.65 ฿ 78.61 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 142.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 158.03 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 157.94 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 6 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 142.83 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | M5X0.8 | สีดำ | ||
฿ 140.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 6 | M5X0.8 | สีขาว | ||
฿ 149.33 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 146.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 152.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 154.06 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 160.97 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 161.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 183.46 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 188.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 183.94 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 181.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 193.94 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 190.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 214.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 216.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 217.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 209.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 220.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 212.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 224.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 218.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 | R1/2 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก | แยก เกลียวนอก Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง