(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อแบบมีนัท ฟิตติ้งกลางแบบทนต่อแรงดึงออกสูง
รหัสสินค้า |
---|
H4-00 |
H5-00 |
H6-00 |
H6.5-00 |
H8-00 |
H11-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.65 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 4 | ||
฿ 179.45 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 5 | ||
฿ 206.63 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 6 | ||
฿ 186.07 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 6.5 | ||
฿ 245.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 12 | 8 | ||
฿ 577.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 16 | 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อกลาง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง