(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีความปลอดภัย เชื่อถือได้
  นัทสำหรับท่อได้รับการซีลอย่างแน่นหนาโดยใช้นัทแบบบีบอัด เพื่อมอบความทนต่อแรงดึงระดับสูงสุดให้กับฟิตติ้งท่อ
· ประหยัดพลังงาน
  สามารถลดการสูญเสียอัตราการไหลได้
· มีการซีลที่ส่วนเกลียว (เกลียวนอกแบบเทเปอร์)
& nbspเนื่องจากมีการซีลที่ส่วนเกลียว จึงสามารถใช้เดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
H4-1F |
H4-2F |
H5-2F |
H5-3F |
H5-G2F |
H6-3F |
H6-G2F |
H6.5-3F |
H6.5-G2F |
H8-2F |
H8-3F |
H8-G2F |
H11-3F |
H11-4F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 108.91 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 131.06 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 8 | 5 | ||
฿ 170.72 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 8 | 5 | ||
฿ 129.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G | 1/4 | 8 | 5 | ||
฿ 182.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 9 | 6 | ||
฿ 149.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G | 1/4 | 9 | 6 | ||
฿ 173.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
฿ 140.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G | 1/4 | 10 | 6.5 | ||
฿ 169.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 12 | 8 | ||
฿ 185.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 12 | 8 | ||
฿ 176.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G | 1/4 | 12 | 8 | ||
฿ 354.00 ฿ 263.02 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc | 3/8 | 16 | 11 | ||
฿ 394.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc | 1/2 | 16 | 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สายยาง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง