(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น มี ความแข็งเกร็ง เพียงพอที่จะ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัวเองท่อสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ขนาดได้ยากเปิดใช้งานท่อในพื้นที่ จำกัด โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ข้อต่องอ เนื่องจากสามารถงอได้
รหัสสินค้า |
---|
WHF2-FS-16AB |
WHF2-FS-20AB |
WHF2-FS-20X15AB |
WHF2-FS-25AB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.93 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 831.54 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 779.01 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,161.94 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ สำหรับ ท่อเฟล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 90 | ความหลากหลาย | อแดปเตอร์/ตัวแปลง สกรู ตัวเมีย | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | บรอนซ์ |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | บรอนซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง