1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเรซิ่น DU (ชนิดแหวนตัวนอกทรงร่องตัว U)

ตลับลูกปืนเรซิ่น DU (ชนิดแหวนตัวนอกทรงร่องตัว U)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 40
● ขนาดเกลียว : M6
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่อง U
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : อะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็กคาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
DU-19-A0.5
DU-19-B0.5SALE
DU-19-B2
DU-19-H5
DU-22-A1
DU-22-B0.5SALE
DU-22-B6
DU-22-H6
DU-22-H6W0.5
DU-22-H6W1
DU-24-A1
DU-24-B0.5SALE
DU-24-H6
DU-26-A1
DU-26-B0.5SALE
DU-26-H6
DU-28-H6W1
DU-30-H6-M
DU-30-H10
DU-35-H6W1
DU-40-H6W0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของหัวหน้า ล้อ W1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของบอส ล้อ ภายใน W2
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 100.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น ขอราคา 10[เพลา] เพลา ยิงกาว196--520.1 ถึง 50.029.40.53.5----

฿ 48.53

฿ 29.20

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู1966--20.1 ถึง 50.039.20.5-8---

฿ 45.68

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู1966--20.1 ถึง 50.039.22.0-8---

฿ 35.23

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)196-5-20.1 ถึง 50.039.2------

฿ 44.42

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว227--550.1 ถึง 100.058.813.5----

฿ 45.86

฿ 29.50

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู2276--100.1 ถึง 200.01560.5-8---

฿ 46.28

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2276--100.1 ถึง 200.01566.0-8---

฿ 36.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)227-6-100.1 ถึง 200.0156-----116-5050

฿ 48.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)227-6-100.1 ถึง 200.0156---0.50.5-

฿ 49.55

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)227-6-100.1 ถึง 200.0156---1.01.0-

฿ 45.86

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว247--550.1 ถึง 100.058.813.5----

฿ 49.02

฿ 29.50

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู2476--100.1 ถึง 200.01560.5-8---

฿ 45.45

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)247-6-100.1 ถึง 200.0156-----116-5051

฿ 45.68

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 17 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว267--550.1 ถึง 100.058.813.5----

฿ 49.02

฿ 27.20

ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู2676--100.1 ถึง 200.01560.5-8---

฿ 45.59

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)267-6-100.1 ถึง 200.0156-----116-5052

฿ 48.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)287-6-100.1 ถึง 200.0156---1.01.0-

฿ 75.66

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)307-6-100.1 ถึง 200.0156------

฿ 80.52

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)308-10-100.1 ถึง 200.0196------

฿ 88.26

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)357-6-100.1 ถึง 200.0156---1.01.0-

฿ 76.43

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)408-6-100.1 ถึง 200.0156---0.50.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท วงแหวนนอก หน้าแปลนเดียว วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 300 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40