1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติเร็กซ์ วาล์ว AG34/44 ซีรีส์

มัลติเร็กซ์ วาล์ว AG34/44 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,237.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวต่าง ๆ รวมไปถึงน้ำ,อากาศ, น้ำมัน และสูญญากาศ

รหัสสินค้า
AG34-01-1-000B-AC100V
AG34-01-1-000B-AC200V
AG34-01-1-AC100V
AG34-01-1-AC200V
AG34-01-2-000B-AC100V
AG34-01-2-AC100V
AG34-02-1-000B-AC100V
AG34-02-1-000B-AC200V
AG34-02-1-AC100V
AG34-02-1-AC200V
AG34-02-2-000B-AC100V
AG34-02-2-AC100V
AG44-02-1-000B-AC100V
AG44-02-1-000B-AC200V
AG44-02-1-AC100V
AG44-02-1-AC200V
AG44-02-3-000B-AC100V
AG44-02-3-AC100V
AG44-02-4-000B-AC100V
AG44-02-4-AC100V
AG44-03-1-000B-AC100V
AG44-03-1-000B-AC200V
AG44-03-1-AC100V
AG44-03-1-AC200V
AG44-03-3-000B-AC100V
AG44-03-3-AC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ออริฟิส dia (บนสุด) (φ) สัญลักษณ์ ขดลวด แผ่นติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ, AC / DC)
(MPa)

฿ 1,397.09

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/81.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.0/1.0

฿ 1,397.09

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/81.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC200V1.0/1.0

฿ 1,349.36

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/81.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.0/1.0

฿ 1,237.81

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1/81.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC200V1.0/1.0

฿ 1,277.61

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 5 วัน 1/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V0.7/0.45

฿ 1,349.36

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V0.7/0.45

฿ 1,397.09

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/41.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.0/1.0

฿ 1,397.09

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/41.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC200V1.0/1.0

฿ 1,237.81

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1/41.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.0/1.0

฿ 1,349.36

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/41.51.5ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC200V1.0/1.0

฿ 1,397.09

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V0.7/0.45

฿ 1,237.81

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V0.7/0.45

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.2/0.75

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC200V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/422.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC200V1.2/0.75

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/432.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/432.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.2/0.75

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1/433.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V0.4/0.3

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 1/433.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V0.4/0.3

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 3/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.2/0.75

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 3/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC200V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 3/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 3/822.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC200V1.2/0.75

฿ 2,065.25

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 3/832.0ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม)มีAC100V1.2/0.75

฿ 2,017.52

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 3/832.0ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)NAAC100V1.2/0.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 จำนวนโซลินอยด์ เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ซีล NBR