(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เราเริ่มขายรางเดี่ยวเนื่องจากความต้องการของลูกค้า ความยาวรางสามารถกำหนดได้ ที่ 1 mm.
รหัสสินค้า |
---|
SHW21-[60-780/1]L(GK) |
SHW21-[781-2920/1]L(GK) |
SHW27-[74-820/1]L(GK) |
SHW27-[821-2920/1]L(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้งM (มิลลิเมตร) | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Rail Mounting Hole Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THK LM GUIDE RAIL SHW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 21 | 21 | 50 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SHW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 21 | 21 | 50 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SHW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 27 | 27 | 60 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SHW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 27 | 27 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | ราง กว้าง | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | ส่วนประกอบ ราง | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | Rail Mounting Hole Diameter | 4.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง