(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแบนแบบมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ
[คุณสมบัติ]
· ความหนา 6 มม. และระยะตรวจจับ 3 มม. (รุ่น TL-W3MC1)
· นอกจากนี้ ในซีรีส์ยังมีรุ่นอะลูมิเนียมดายคาสด้วย
รหัสสินค้า |
---|
TL-W3MB1 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,898.00 ฿ 1,423.69 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-W3MB1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดแบน [TL-W]
รหัสสินค้า |
---|
TL-W1R5MC1-R 2M |
TL-W1R5MC15 2M |
TL-W20ME1 2M |
TL-W3MC1 2M |
TL-W3MC1 5M |
TL-W3MC1-R 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,034.23 | 1 ชิ้น | 26 วัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5.1 ถึง 10 | 8 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 2,162.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5.1 ถึง 10 | 8 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | DC 3 สาย (NPN) | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | - | - | 1.5 | ||
฿ 2,629.00 | 1 ชิ้น | 39 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 50.1 ถึง 60 | 53 | 30.1 ถึง 40 | 40 | 20.1 ถึง 30 | 23 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน | — | — | 20 | ||
฿ 1,676.08 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 1,828.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 1,675.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | IEC / CE | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง