(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เส้นรอบวงนอกมีร่องทุกๆ 18° ทำให้ติดตั้งกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทุกมุม
รหัสสินค้า |
---|
CC60CT-100 |
CC60CT-150 |
CC60CT-200 |
CC60CT-250 |
CC60CT-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.20 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | ||
฿ 215.96 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | ||
฿ 236.10 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | ||
฿ 331.81 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | ||
฿ 276.22 | SWITCH DOGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(Ø) | 13 | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภท เสา | กลวง |
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานได้ | ฐานรอง (CC60BS)/ แคลมป์ตัว T (CC60TC)/ แคลมป์ยึดอุปกรณ์ (CC60DC) | รูปทรงหน้าตัด | คีมปากช้าง | อุปกรณ์เสริม | พร้อมฝาครอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง