(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรอง รูปทรงกลม มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· แหวนรอง เหล็กกล้า รูปทรงกลม
· ให้การขันที่มั่นคงโดยไม่ได้รับผลกระทบจาก ความขนาน ของชิ้นงาน โบลท์ ฯลฯ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น แหวนรอง เพื่อปรับตัวเมื่อพื้นผิวที่นั่งของสมาชิกจับคู่กันและ โบลท์ ไม่ยึดติด
ตัวเครื่อง (S45C การชุบแข็ง และ การอบคืนตัว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ HRC35 ถึง 40)
ลักษณะภายนอก BJ742
Drawing ระบุขนาด BJ742
Drawing ระบุขนาด BJ742
ลักษณะภายนอก BJ742
Drawing ระบุขนาด BJ742
Drawing ระบุขนาด BJ742
รหัสสินค้า | d | d1 | D | T | T1 | T2 | R | θ | θ1 | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ742-06001 | 6.4 | 7 | 13 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | R15 | 2.5° | 140° | 4 |
BJ742-08001 | 8.7 | 9.5 | 18 | 5.2 | 3 | 3.5 | R20 | 6 | ||
BJ742-10001 | 10.5 | 12 | 22 | 6 | 3.5 | 4 | R25 | 3° | 7 | |
BJ742-12001 | 13.5 | 15 | 26 | 7.5 | 4 | 5 | R30 | 4° | 16 | |
BJ742-16001 | 17 | 19 | 32 | 9.1 | 5 | 6 | R35 | 3° | 27 | |
BJ742-20001 | 21 | 23 | 40 | 12 | 7 | 7.5 | R40 | 50 | ||
BJ742-24001 | 25 | 28 | 44 | 15 | 9.5 | 8.2 | R32 | 120° | 104 |
รหัสสินค้า |
---|
BJ742-06001 |
BJ742-08001 |
BJ742-10001 |
BJ742-12001 |
BJ742-16001 |
BJ742-20001 |
BJ742-24001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.93 ฿ 114.12 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 13 | 4.3 | ||
฿ 193.20 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.7 | 18 | 5.2 | ||
฿ 201.04 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 22 | 6 | ||
฿ 262.18 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.5 | 26 | 7.5 | ||
฿ 269.24 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 32 | 9.1 | ||
฿ 341.70 ฿ 205.12 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 40 | 12 | ||
฿ 537.76 ฿ 318.46 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 44 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชนิด | แหวนรอง ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
วัสดุ เหล็กกล้า | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง