(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด FRL ที่มาพร้อมกับเกจวัดความดันที่มีมาร์คเกอร์ชนิดตั้งค่ามาแล้ว เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· รวมตัวกรองลมที่ความละเอียด 5 µm และตัวปรับความดันไว้ในตัวเดียว
· มาพร้อมกับเกจวัดความดันที่มีมาร์คเกอร์ชนิดตั้งค่ามาแล้ว เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· มีซีรีส์สำหรับความดันต่ำ และซีรีส์ที่มีกลไกเช็คในตัว
· หัวก๊อกระบายน้ำที่มีฟิตติ้ง และหัวก๊อกระบายน้ำแบบระบายน้ำอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์เสริม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาดของ FR150, FR151, FR152
Drawing ระบุขนาดของ FR150, FR151, FR152
ชนิดหัวก๊อกระบายน้ำ
มีฟิตติ้งแบบกด: -BG-F1
Drawing ระบุขนาดของ FR300, FR301, FR302
Drawing ระบุขนาดของ FR300, FR301, FR302
ชนิดหัวก๊อกระบายน้ำ
มีฟิตติ้งแบบสกรู: -F1, แบบระบายน้ำอัตโนมัติ: -A
รายการ | รุ่น | |||
---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | FR150 | FR300 | FR600 | |
สำหรับชนิดความดันต่ำ | FR151 | FR301 | FR601 | |
กลไกตรวจสอบในตัว | FR152 | FR302 | FR602 | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อท่อ Rc | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | |
ความละเอียดในการกรอง µm | 5 | |||
ช่วงการตั้งค่าความดัน MPa | มาตรฐาน, กลไกเช็คในตัว | 0.05 ถึง 0.83 | ||
สำหรับชนิดความดันต่ำ | 0.05 ถึง 0.25 | |||
ความดันใช้งานสูงสุด Mpa | 0.93 | |||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.47 | |||
ช่วงอุณหภูมิสูงสุด (แวดล้อมและของไหลที่ใช้งาน) °C | +5 ถึง +60 | |||
ความจุในการเก็บของเหลวควบแน่น cc | 15 | 55 | 90 | |
น้ำหนัก (รวมเกจวัดแรงดัน) กก. | มาตรฐาน | 0.28 (0.29) ^หมายเหตุ | 0.46 | 0.60 |
แบบระบายน้ำอัตโนมัติ | — | 0.49 | 0.64 | |
วัสดุ | บอดี้หลัก | อลูมิเนียมดายคาส | Zinc die-cast | อลูมิเนียมดายคาส |
โบวล์ | โพลีคาร์บอเนต | |||
อุปกรณ์ มาตรฐาน | มาตรฐาน, กลไกเช็คในตัว | ตัวยึด, หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด | ตัวยึด, หัวก๊อกระบายน้ำ แบบสกรู, โบวล์การ์ด | |
เกจวัดความดัน G1-40 (⌀40 × 1 MPa) | ||||
สำหรับชนิดความดันต่ำ | ตัวยึด, หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด | ตัวยึด, หัวก๊อกระบายน้ำ แบบสกรู, โบวล์การ์ด | ||
เกจวัดความดัน G3-40 (⌀40 × 0.3 MPa) |
หมายเหตุ: () เป็นน้ำหนักที่รวมโบวล์การ์ด
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันโดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
FR150-01 |
FR150-01-BG |
FR150-02 |
FR150-02-BG |
FR150-02-BG-F1 |
FR152-01 |
FR300-02 |
FR300-02-A |
FR300-02-F1 |
FR300-03 |
FR300-03-A |
FR600-02 |
FR600-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชามยาม | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | การใช้ | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปค ก๊อกระบายออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,282.65 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 8 | ไม่ | 15 | คู่มือ | มาตรฐาน | 150 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 2,383.09 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 8 | การมี | 15 | คู่มือ | มาตรฐาน | 150 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 2,311.88 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RC1 / 4 | ไม่ | 15 | คู่มือ | มาตรฐาน | 150 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 2,184.34 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RC1 / 4 | การมี | 15 | คู่มือ | มาตรฐาน | 150 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 2,566.86 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 4 | การมี | 15 | คู่มือ | มาตรฐาน | 150 | หัวก๊อกระบายน้ำ พร้อมฟิตติ้ง | ||
฿ 2,443.56 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | RC1 / 8 | ไม่ | 15 | คู่มือ | กลไกตรวจสอบในตัว | 152 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 2,819.41 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | RC1 / 4 | ไม่ | 55 | คู่มือ | มาตรฐาน | 300 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 4,324.21 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 4 | ไม่ | 55 | รถยนต์ | มาตรฐาน | 300 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 3,060.44 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 4 | ไม่ | 55 | คู่มือ | มาตรฐาน | 300 | หัวก๊อกระบายน้ำ พร้อมฟิตติ้ง | ||
฿ 2,974.72 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | RC3 / 8 | ไม่ | 55 | คู่มือ | มาตรฐาน | 300 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 4,324.21 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC3 / 8 | ไม่ | 55 | รถยนต์ | มาตรฐาน | 300 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 4,255.20 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 4 | ไม่ | 90 | คู่มือ | มาตรฐาน | 600 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู | ||
฿ 4,255.20 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | RC1 / 2 | ไม่ | 90 | คู่มือ | มาตรฐาน | 600 | หัวก๊อกระบายน้ำ แบบกด หรือแบบสกรู |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.83 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ / อุปกรณ์วัด / ยา·ยา / ห้องอบแห้ง / การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่สะอาดและแห้ง / อากาศไม่มีกลิ่น | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.93 |
วัสดุ ชาม | โพลีคาร์บอเนต | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
เกจวัดความดัน | สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ) | สเปค เกจวัดความดัน | ชนิดมาตรฐาน 1 MPa | สเปค ไม่ใช่ ประจุไฟฟ้า | สเปค มาตรฐาน |
สเปค สะอาด | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง