(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้แถวเดียวได้ ลูกกลิ้งลำเลียง (W-3850D)
[คุณสมบัติ]
· ชนิดลูกกลิ้ง , ล้อลำเลียงเหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀38.1 มม. / กว้าง 50 มม.
· ความกว้างของเครื่องจะแคบกว่าและกะทัดรัดกว่า เมื่อเทียบกับสายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้ง
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
·มีประโยชน์สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-3850D-3000L[*,-,X][50,75,100,150]P |
W-3850D-[150-3000/1]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 ~ 150 | 3000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 ~ 150 | 150 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 130 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 38.1 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | โหลดปานกลาง / โหลดหนัก | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง