1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดติดหน้าแปลนแผ่นเหล็กกล้า SBPFL

ชุดติดหน้าแปลนแผ่นเหล็กกล้า SBPFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 417.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรน้ำหนักเบาสำหรับโหลดเบา ซึ่งรวมเอาตลับลูกปืนน้ำหนักเบากับตัวเรือนแผ่นเหล็กกล้าแบบกดอัดเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
SBPFL201
SBPFL202SALE
SBPFL203
SBPFL204
SBPFL205
SBPFL206
SBPFL207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 417.87

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 101295504800

฿ 433.47

฿ 210.23

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101595504800

฿ 419.18

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 101795504800

฿ 436.67

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1020128006650

฿ 480.08

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025140007850

฿ 600.69

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น 7 วัน 10301950011300

฿ 733.97

FYH ROUND FLANGE UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 10352570015400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่นเหล็กกล้า
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สำหรับโหลดเบา Fit J7 อุปกรณ์เสริม ไม่มีฝาครอบ
จาระบี ชนิด จาระบี มาตรฐาน ซีล ไนไตรล์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่มี
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี