(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- รางเลื่อนอะลูมิเนียม ARS20D รุ่น IMAO CORPORATION
- ซีรีย์ ARS20D คือแบบรางเลื่อน 3สเต็ป แบบระยะเคลื่อนที่เท่าความยาวและแบบเคลื่อนที่เกินความยาว
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 300 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 345 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 145 N
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก อลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)
รหัสสินค้า |
---|
ARS20D-80 |
ARS20D-100 |
ARS20D-150 |
ARS20D-200 |
ARS20D-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.42 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 80 | 20 | 100 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 715.80 ฿ 391.83 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 30 | 100 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,071.09 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | 150 | 80 | ถึง 200 | ถึง 100 | ||
฿ 1,123.24 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 223 | 200 | 140 | ถึง 250 | ถึง 200 | ||
฿ 1,469.96 ฿ 767.47 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 345 | 300 | 145 | ถึง 350 | ถึง 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | อะลูมิเนียม | จำนวนรางสเตจ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 16 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | Alumite |
กลไก ล็อค | ไม่ | การกำจัดและการ refitting | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง