(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิดกลมแบบคลาสสิค
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยแผง
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
· มีตัวเลือกแบบฝังสกรูลงในเครื่องจักรเพื่อป้องกันสกรูร่วง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับขันแน่นและคลายสกรูในส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์
· ประเภทการป้องกันการร่วงเหมาะสำหรับการติดตั้งบนพาเนลอย่างมั่นคง
TKN ชนิดมีรูต๊าปทะลุ
สตัด TKS
สตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น
Drawing แสดงโครงร่างของ TKN/ TKN-SUS ชนิดมีรูต๊าปทะลุ
Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS/ TKS-SUS
Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น
เหล็กกล้า | SUS | D | M | H | D1 | S | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||||
TKN 3 | TKN 3-SUS | 12 | M3 × 0.5 | 7.5 | 6 | 5 | 6 |
TKN 4 | TKN 4-SUS | 16 | M6 × 0.7 | 9.5 | 8 | 6 | 7 |
TKN 5 | TKN 5-SUS | 20 | M6 × 0.8 | 11.5 | 10 | 7.5 | 15 |
TKN 6 | TKN 6-SUS | 24 | M6 × 1 | 15 | 12 | 10 | 25 |
TKN 8 | TKN 8-SUS | 30 | M6 × 1.25 | 18 | 16 | 12 | 45 |
TKN10 | TKN10-SUS | 36 | M10 × 1.5 | 23 | 20 | 15 | 90 |
เหล็กกล้า | SUS | D | M | H | D1 | S | L | A | น้ำหนัก (ก.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 3 × 10 | TKS 3 × 10-SUS | 12 | M3 × 0.5 | 7.5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 4 × 10 | TKS 4 × 10-SUS | 16 | M6 × 0.7 | 9.5 | 8 | 6 | 2.2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 4 × 15 | TKS 4 × 15-SUS | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 5 × 10 | TKS 5 × 10-SUS | 20 | M6 × 0.8 | 11.5 | 10 | 7.5 | 10 | 1.6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 5 × 15 | TKS 5 × 15-SUS | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 5 × 20 | TKS 5 × 20-SUS | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKS 6 × 15 | TKS 6 × 15-SUS | 24 | M6 × 1 | 15 | 12
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKS8X25-SUS ในชุด ลูกบิดก้านกลมขึ้นลาย (TKN / TKS)
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง