1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม หน้าแปลน Plug_SPN-H

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม หน้าแปลน Plug_SPN-H
  • สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม หน้าแปลน Plug_SPN-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กสกรูที่มีคุณสมบัติไฮดรอลิกสูง เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด และ เกลียว ขนานของ ท่อเหล็ก นั้นเป็นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
SPN-1-H
SPN-2-H
SPN-3-H
SPN-4-H
SPN-6-H
SPN-8-H
SPN-10-H
SPN-M10-H
SPN-M12-HSALE
SPN-M14-H
SPN-M16-H
SPN-M18-H
SPN-M22-HSALE
SPN-M27-H
SPN-M33-H
SPN-M42-H
SPN-M48-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) จำนวนด้าย (G) ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 176.71

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/88

฿ 344.12

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/412

฿ 387.75

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 5 วัน -3/812

฿ 498.05

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/214

฿ 810.47

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 5 วัน -3/416

฿ 910.89

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน -116

฿ 1,633.19

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน -1 1/416

฿ 176.44

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-8

฿ 200.95

฿ 132.65

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12-12

฿ 254.08

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 14-12

฿ 300.21

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 16-12

฿ 331.22

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 5 วัน 18-12

฿ 461.45

฿ 255.83

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22-14

฿ 561.42

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 27-16

฿ 1,004.03

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 33-16

฿ 1,563.68

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 42-16

฿ 1,996.65

HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 48-16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง Flanged รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ SUM22L
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต จ / Vara ปริมาณต่ำ วัสดุ ซีลกันน้ำมัน Viton (สีเขียว)