(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับติดตั้งกับอลูมิเนียมเฟรม
[คุณสมบัติ]
· แผ่นฐานสำหรับซีรีส์ AS โดยเฉพาะสำหรับติดตั้งขาปรับระดับและลูกล้อชนิดใช้สกรูบนอลูมิเนียมเฟรม
· โครงสร้างสแตนเลสพร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือชั้น
นอกจากนี้ยังมีชุด AS สำหรับติดตั้งอลูมิเนียมเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
AS-AJ-M10 |
AS-AJ-M12 |
AS-AJ-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 748.30 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 725.59 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 12 | 12 | ||
฿ 909.37 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 16 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง