1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตบางสำหรับท่อ SWN【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตบางสำหรับท่อ SWN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตบาง สำหรับท่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การแก้ไข ปลั๊ก / ท่อและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ของไหล

รหัสสินค้า
SWN-3SALE
SWN-6SALE
SWN-16SALE
SWN-M6
SWN-M6-VA
SWN-M7SALE
SWN-M7-VA
SWN-M8
SWN-M8-VA
SWN-M9
SWN-M9-VASALE
SWN-M10SALE
SWN-M10-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) วัสดุ ประเภท เกลียว หน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความกว้างขันประแจ
(มิลลิเมตร)
ความหนา H (และ T)
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 143.30

฿ 91.01

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองน๊อตตัวเมีย สำหรับท่อปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)G3/8193.5-

฿ 303.00

฿ 165.32

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองน๊อตตัวเมีย สำหรับท่อปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)G3/4325-

฿ 895.40

฿ 517.18

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองน๊อตตัวเมีย สำหรับท่อปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)G2656.5-

฿ 250.90

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดกล่อง / แพ็กเกจ-920.75

฿ 22.26

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-920.75

฿ 304.65

฿ 176.24

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดกล่อง / แพ็กเกจ-1120.75

฿ 26.13

THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น 7 วัน 7เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-1120.75

฿ 401.12

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดกล่อง / แพ็กเกจ-1120.75

฿ 25.16

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-1120.75

฿ 322.80

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 9เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดกล่อง / แพ็กเกจ-1220.75

฿ 25.16

฿ 20.22

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-1220.75

฿ 374.82

฿ 216.80

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดกล่อง / แพ็กเกจ-1420.75

฿ 31.94

NBK THIN NUT FOR PIPE THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าเกลียวเมตริกละเอียดปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-1420.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)