(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: SU-TEL, SU-KEL, SU-SEL, TEL, KEL, SEL, GEL, SU-SM.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: TM, KM, SM, GM, 10 ซีรี่ส์
· ความแข็ง ล้อ: 85HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +80 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและสามารถใช้ได้บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบเล็กน้อย.
รหัสสินค้า |
---|
RL-65 |
RL-75 |
RL-100 |
RL-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.57 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 20 | 6 | 23 | ||
฿ 132.64 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 20 | 6 | 23 | ||
฿ 248.74 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 25 | 8 | 31 | ||
฿ 365.28 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 25 | 8 | 31 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง