1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดระดับของเหลวแบบติดตั้งบนท่อพร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว

เซนเซอร์วัดระดับของเหลวแบบติดตั้งบนท่อพร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,028.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตรวจจับระดับของเหลวกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ติดตั้งสินค้านี้บนท่อเท่านั้น

[คุณสมบัติ]
· วิธีการหักเหของแสง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแตกต่างของระดับแสงที่เข้ามา/ระดับการป้องกัน
· นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับของเหลวที่มีการส่งสัญญาณได้ต่ำ (สารละลายต้านทานและของเหลวที่เป็นของเสีย)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อติดตั้งคือ ⌀8 ถึง ⌀13 มม. สำหรับวิธีการติดตั้ง สามารถติดตั้งด้วยสกรู M3 ได้นอกเหนือจากการติดตั้งชุดสายไฟ
· ไฟแสดงสถานะและสวิตช์เลือกการทำงานอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง การปรับแต่งขณะตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงานทำได้ง่าย แม้ในระหว่างการติดตั้งหลายจุด
· รุ่นเดียวสามารถรองรับการตรวจจับขีดจำกัดบนและล่างได้

รหัสสินค้า
HPQ-T1
HPQ-T1-003
HPQ-T1-004
HPQ-T2
HPQ-T2-005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก ใช้งานได้ (เลือกได้เฉพาะกับ ชนิดที่มีการยึดติด ท่อเหล็ก )
(Ø)
เอาต์พุต โหมด การ โหมด

฿ 3,028.60

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 ถึง 13ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสลับ Light-ON (L-ON)/ Dark-ON (D-ON) ผ่านสวิตช์, ตรวจพบของเหลว: Dark (มืด)/ ตรวจไม่พบของเหลว: Light (สว่าง)

฿ 3,028.60

YAMATAKE 1 ชิ้น 60 วัน 8 ถึง 13ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNDark-ON (D-ON)

฿ 3,028.60

YAMATAKE 1 ชิ้น 60 วัน [3 ถึง 13] 3 to 7ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสลับ Light-ON (L-ON)/ Dark-ON (D-ON) ผ่านสวิตช์, ตรวจพบของเหลว: Dark (มืด)/ ตรวจไม่พบของเหลว: Light (สว่าง)

฿ 3,028.60

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน 8 ถึง 13ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสลับ Light-ON (L-ON)/ Dark-ON (D-ON) ผ่านสวิตช์, ตรวจพบของเหลว: Dark (มืด)/ ตรวจไม่พบของเหลว: Light (สว่าง)

฿ 7,517.00

YAMATAKE 1 ชิ้น ขอราคา [3 ถึง 13] 3 to 7ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสลับ Light-ON (L-ON)/ Dark-ON (D-ON) ผ่านสวิตช์, ตรวจพบของเหลว: Dark (มืด)/ ตรวจไม่พบของเหลว: Light (สว่าง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์วัดระดับของเหลว วัตถุตรวจจับ พื้นผิว ของเหลว (การติดตั้ง ท่อเหล็ก ) ประเภทการตรวจจับ การเจาะ
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี อินฟราเรด LED
รูปทรง หัว การ ติดตั้ง ท่อเหล็ก ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP50
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 28 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 7.4 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 26
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) การปรับความเร็วการตอบสนอง ความยาวเส้นใย / ความยาวรหัส(ม.) 2 แรงดันไฟเลี้ยง DC 10 ถึง 28 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON ประมาณ 20 ms อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร มี เฟรม บังคับ แนะนำให้ใช้ท่อใส PFA หนา 1 มม.
ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง จุด โฟกัส(มิลลิเมตร) ฟังก์ชั่น ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน
Input/Output คุณสมบัติ / สเปค การบริโภค กระแสไฟฟ้า 25 mA หรือต่ำกว่า