(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ที่มีวาล์วอัตราการไหลขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 60 มม.2 ที่เหมาะสำหรับขับเคลื่อนกระบอกลม ø100 ถึง ø180 หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
ลักษณะภายนอก A
ลักษณะภายนอก B
ลักษณะภายนอก C
แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | ||
---|---|---|---|
600-4E1 | 600-4E2 | 603-4E2 | |
A600-4E1 | A600-4E2 | A603-4E2 | |
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | |
จำนวนพอร์ต | 5 | ||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว | โซลินอยด์คู่ | โซลินอยด์คู่ |
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | |||
---|---|---|---|---|
600-4E1 | 600-4E2 | 603-4E2 | ||
A600-4E1 | A600-4E2 | A603-4E2 | ||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | |||
ลักษณะ อัตราการไหล | การนำเสียง cdm³ / (s*bar) ^*1 | 12 | ||
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 60 [3.33] | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*2 | Rc1/2 หรือ Rc3/8 | |||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.9 | 0.2 ถึง 0.9 | ||
ความดัน พิสูจน์ (MPa) | 1.35 | |||
เวลาตอบสนอง (นางสาว) เมื่อเปิด/ปิด | 24 V DC | 40/40 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 35 หรือน้อยกว่า |
100 V AC, 200 V AC | 35/40 หรือน้อยกว่า | 25 หรือน้อยกว่า | 35 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 2 | 1 | ||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | — | 50 | ||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | +5 ถึง +50 | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 980.7 | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง *2: สำหรับรายละเอียด,ดู โต๊ะวางชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 V DC | 100 V AC | 200 V AC | |||||
วิธี | — | โซลินอยด์ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิธี ขดลวด แรเงา) | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน V | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 90 ถึง 130 [100 (-10 ถึง +30)%] | 180 ถึง 260 [100 (-10 ถึง +30)%] | ||||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เครื่องวัดความถี่ Hz | — | 50 | 60 | 50 | 60 | |
เริ่มต้น mA (RMS) | — | 106 | 94 | 51 | 46 | ||
ความตื่นเต้น^* mA (RMS) | 240 [252 (6.0W)] | 55 [57] | 44 [44] | 27 [26] | 22 [21] | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | ||||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พร้อม เทอร์มินอล | ||||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีแดง | สีเหลือง | สีขาว | ||||
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สี | สีแดง | สีเหลือง | สีขาว | ||||
การป้องกันไฟกระชาก | — | (มี ไฟบอกสถานะ LED มีตัวดูดซับไฟกระชาก) |
*: [] สำหรับโซลินอยด์พร้อม ไฟบอกสถานะ LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | พอร์ตเชื่อมต่อ | ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|
LM□F | 1 (P), 3 (R2), 5 (R1) | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | RC3 / 4 |
4 (A), 2 (B) | วาล์ว | Rc1/2, Rc3/8 | |
LM□A | 1 (P), 3 (R2), 5 (R1) | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | RC3 / 4 |
4 (A), 2 (B) | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | Rc1/2, Rc3/8 |
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เป็นวิธีการวางซ้อน ฐานรอง/แผ่นรอง ที่ใช้งานง่าย และสามารถเปลี่ยนจำนวนสถานีได้อย่างง่ายดาย
ซีรีส์ทั้งหมดสามารถ แบบผสม และติดตั้งได้โดยไม่คำนึงถึง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา หรือ วาล์ว สวิตชิ่ง ไพล็อต
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
603-4E2 DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ชนิดการต่อสายไฟ | ปุ่มแมนนวล | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง | ไฟบอกสถานะ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,405.32 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/2 | ต่อท่อตรง | 02 ถึง 0.9 | N/A | แบบไม่ล็อค | N/A | N/A | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | สเปค | ปราศจากน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) | 180 | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต | ค่า CV | 3.33 |
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง