(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกสองสี
รหัสสินค้า |
---|
KDC-6-BK |
KDC-6-RD |
KDC-8-BK |
KDC-8-RD |
KDC-8B-BK |
KDC-8B-RD |
KDC-10-BK |
KDC-10-RD |
KDC-10B-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.79 | NBK PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | BK (สีดำ) | ||
฿ 168.52 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | RD (สีแดง) | ||
฿ 173.06 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | BK (สีดำ) | ||
฿ 173.06 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | RD (สีแดง) | ||
฿ 212.77 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | BK (สีดำ) | ||
฿ 196.50 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | RD (สีแดง) | ||
฿ 225.87 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | BK (สีดำ) | ||
฿ 225.87 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | RD (สีแดง) | ||
฿ 230.72 | PLASTIC PILLAR GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 65 | 26 | 65 | BK (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทแท่ง (ทรงเรียว) | มือจับ วัสดุ | ไนล่อน 6 |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง