1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนได้และพับเก็บได้ GGR

มือจับแบบหมุนได้และพับเก็บได้ GGR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,635.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีกลไกแบบใหม่ที่ทำให้พับเก็บได้เมื่อดึงขึ้น ป้องกันการพับเก็บโดยไม่ตั้งใจ

[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกระหว่างชนิดสแตนเลสและเหล็กกล้ามาตรฐาน
· มีกลไกแบบใหม่ที่ทำให้พับเก็บได้เมื่อดึงขึ้น ป้องกันการพับเก็บโดยไม่ตั้งใจ

รหัสสินค้า
GGR-18XM5SALE
GGR-23XM6
GGR-26XM6
GGR-28XM8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,635.63

฿ 952.26

NBK RETRACTABLE REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5571842

฿ 1,643.69

RETRACTABLE REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10M6872367.5

฿ 2,062.27

RETRACTABLE REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10M61022682.5

฿ 2,650.50

RETRACTABLE REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M81182892

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้ามจับหมุนได้ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง อัลลอย เผาผนึก กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน