(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก: A2017, อโนไดซ์ (สีเทาเงิน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็นก้านจับ
รหัสสินค้า |
---|
HS-5 |
HS-6 |
HS-8 |
HS-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.78 ฿ 107.67 | NBK ALUMINUM GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 12 | 32 | ||
฿ 249.47 | ALUMINUM GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | 15 | 40 | ||
฿ 258.46 ฿ 148.82 | NBK ALUMINUM GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 18 | 52 | ||
฿ 421.17 | NBK ALUMINUM GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 20 | 64 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | A2017 |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | การรักษาอลูมิเนียม | วัสดุส่วนติดตั้ง | A2017 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | การรักษาอลูมิเนียม |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง