(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น ฟีนอล
[คุณสมบัติ]
· มี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับด้าม มือจับ
รหัสสินค้า |
---|
GPC-20XM6 |
GPC-25XM8 |
GPC-30XM10 |
GPC-35XM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.31 | PLASTIC CONICAL GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 30 | 20 | 30 | ||
฿ 178.36 | PLASTIC CONICAL GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 38 | 25 | 38 | ||
฿ 242.14 | PLASTIC CONICAL GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 46 | 30 | 46 | ||
฿ 265.55 | PLASTIC CONICAL GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | 53 | 35 | 53 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทแท่ง (ทรงเรียว) | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เรซิ่น ฟีนอล | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง