(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังและแรงบิดสูง มีการตอบสนองดีเยี่ยม ระยะคลอนเท่ากับ "0"
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดดิสก์ไทป์
· การออกแบบกะทัดรัดพร้อมขนาดที่สั้น
· จานขัด สเตนเลส ช่วยให้มี ความเยื้องศูนย์ มุม เบี่ยงเบนและจุดสิ้นสุดการ ปลายยื่น
รหัสสินค้า |
---|
MDS-32C-13-BT-KT-14-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,176.21 | SINGLE DISK TYPE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 14 | 32 | 29 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2.5 | 19000 | 7.2 × 10 -6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.7 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.02 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | ±0.2 | การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDS-32C-13-BT-KT-14-KT ในชุด MDS คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดจานเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
MDS-19C-4-7 |
MDS-19C-4-8 |
MDS-19C-5-5 |
MDS-32C-13-BT-KT-15 |
MDS-32C-13-BT-KT-15-KT |
MDS-32C-14-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 7 | 19 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,665.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 8 | 19 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,665.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,172.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 15 | 32 | 29 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2.5 | 19000 | 7.2 × 10 -6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 5,176.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 15 | 32 | 29 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2.5 | 19000 | 7.2 × 10 -6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,106.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 32 | 29 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2.5 | 19000 | 7.2 × 10 -6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง